EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Відсічний кульовий клапан |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до клапана BM/GBC |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes exceed limitations |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Shut-off and regulating valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US CE EAC UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Значення Cv [гал/хв] |
8.69 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
7.52 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
25 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
650 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Обладнання |
Cap w. wire seal |
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 |
Yes |
Порт доступу |
НВ |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до клапана BM/GBC |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
3/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
3/8 in |
Спосіб монтажу панелі |
M4 × 0.7 (2 PC) |
Тип |
GBC 10s |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 2 напрямки |