Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

006-1125

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Інформація про продукт

Вага брутто 0.294 Kilogram
Bага нетто 0.25 Kilogram
Об'єм 0.813 Liter
EAN 5702422099901

 

Contain batteries Ні
Версія фланця 1.0
Використання для продукту CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Flanges
Дизайн фланця Паз
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Flange set
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Розмір з'єднання [мм] 20 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип Flange
Тип з'єднання Стикове зварювання
Форма фланця Овал
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Сталь
Частини в комплекті 1фланець
1прокладка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality