Фланець, 25 мм, Стикове зварювання

006-1116

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 20

Інформація про продукт

Вага брутто 1.288 Kilogram
Bага нетто 1.26 Kilogram
Об'єм 0.854 Liter
EAN 5702422077473

 

Contain batteries No
Dimenzije anker vijka M12 x 160 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Flanges
Isporučeni delovi 2 prirubnice
2 zaptivača
2 anker vijka
4 navrtke
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Konstrukcija prirubnice Žleb
Jezičak
Korišćeno za proizvod FA 20
Naziv proizvoda Flange set
Oblik prirubnice Ovalni
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Flange
Veličina konekcije [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 1 in
Verzija prirubnice 2.1
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Сталь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality