Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, Використання для продукту: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.246 Kilogram
Bага нетто 0.134 Kilogram
Об'єм 0.171 Liter
EAN 5702422110361

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту EVRA 20
TE 12
FA 15
FA 20
Група продукції Flanges
Довжина болта [дюйм] 5 дюйм
Довжина болта [мм] 127 мм
Довжина різі [дюйм] 0.748 дюйм
Довжина різі [мм] 19 мм
Коментарі щодо використання для продукту Без фільтра
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва продукту Staybolt set
Позначення типу Набір анкерних болтів
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Accessory
Тип з'єднання Різь
Типорозмір з'єднання M12
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality