Мікропластинчастий теплообмінник, XB06H+-1, Кількість пластин: 70

004B1222

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 5.193 Kilogram
Bага нетто 4.79 Kilogram
Об'єм 5.72 Liter
EAN 5702425141256

 

Connection length 1 [mm] 20 мм
Connection length 2 [mm] 20 мм
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
jgbc XB06H+-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no. 1.4404
UK RoHS exemption clause Ні
Vertical center porthole 1[mm] 270 мм
Vertical center porthole 2[mm] 270 мм
Volume per channel 1 [l] 0.018 л
Volume per channel 2 [l] 0.018 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 270 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -196 °C
Загальна висота без основи [мм] 320 мм
Загальна ширина [мм] 95 мм
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 70
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Модельна плита H+
Назва продукту Мікропластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 бар
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Тип XB06H+-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality