NovoCon L, DN 125-150, No

003Z8560

NovoCon L, actuador digital para AB-QM DN 125-150

Detalles del producto

Peso bruto 6.241 Kilogram
Peso neto 5.4 Kilogram
Volumen 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

Cable incluido No
Característica de control Lineal / Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 125-150
Contain batteries No
Description NovoCon L, actuador digital para AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de seguridad No
Grupo de productos Gear actuators
N.° de expediente SCIP bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
Nombre del producto en el expediente SCIP NovoCon L
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo NovoCon L
Tipo de señal de control 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality