ASV-PV 4G, DN 40, 5 кПа - 25 кПа, Внутрішня різь, З ізоляцією

003Z5605

ASV-PV DN 40, 5-25 кПа, внутрішня різь, з ізоляцією, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 3.653 Kilogram
Bага нетто 3.357 Kilogram
Об'єм 9.239 Liter
EAN 5710104081649

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Заводське налаштування [кПа] 10 KPa
Значення Kv [m³/г] 10 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 25 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 5 KPa
Номер досьє SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Опис ASV-PV DN 40, 5-25 кПа, внутрішня різь, з ізоляцією, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 40
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ASV-PV 4G
Типи підключення Внутрішня різь
Функція перекриття Так
Ізоляція З ізоляцією

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality