ASV-PV 4G, DN 25, 5 кПа - 25 кПа, Зовнішня різь, З ізоляцією

003Z5513

ASV-PV DN 25, 5-25 кПа, зовнішня різь, без ізоляції, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.64 Kilogram
Bага нетто 1.3 Kilogram
Об'єм 3.591 Liter
EAN 5710104081755

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Заводське налаштування [кПа] 10 KPa
Значення Kv [m³/г] 4 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 25 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 5 KPa
Номер досьє SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Опис ASV-PV DN 25, 5-25 кПа, зовнішня різь, без ізоляції, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ASV-PV 4G
Типи підключення Зовнішня різь
Функція перекриття Так
Ізоляція З ізоляцією

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality