ASV-PV 4G, DN 32, 5 кПа - 25 кПа, Внутрішня різьба , Без ізоляції

003Z5504

ASV-PV DN 32, 5-25 кПа, внутрішня різь, без ізоляції, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 2.898 Kilogram
Bага нетто 2.874 Kilogram
Об'єм 6.318 Liter
EAN 5710104081571

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Заводське налаштування [кПа] 10 KPa
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 25 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 5 KPa
Номер досьє SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Опис ASV-PV DN 32, 5-25 кПа, внутрішня різь, без ізоляції, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ASV-PV 4G
Типи підключення Внутрішня різь
Функція перекриття Так
Ізоляція Без ізоляції

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality