ASV-BD, DN 25, Внутрішня різьба

003Z4043

ASV-BD DN 25, внутрішня різь, запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.042 Kilogram
Bага нетто 1.042 Kilogram
Об'єм 2.261 Liter
EAN 5702420114668

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Значення Kv [m³/г] 9.5 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-BD"
Номер досьє SCIP 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Обмеження витрати Так
Опис ASV-BD DN 25, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.] 10 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип ASV-BD
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу На замовлення як додаткове приладдя
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality