CCR2+

003Z3851

Програмований терморегулятор LX з датчиком підлоги та повітря

Інформація про продукт

Вага брутто 0.442 Kilogram
Bага нетто 0.3 Kilogram
Об'єм 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hot water balancing
Клас захисту IP IP20
Маркований виріб Yes
Монтаж DIN-рейка 35 мм
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис Програмований терморегулятор LX з датчиком підлоги та повітря
Протоколи передачі даних Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 10 Вт
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип CCR2+

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality