TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, термостатичний змішувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.498 Kilogram
Bага нетто 0.498 Kilogram
Об'єм 0.51 Liter
EAN 5702425101717

 

Contain batteries Ні
Вбудований зворотний клапан Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hot water balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 5 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 35 °C
Заводське налаштування [°C] 50 °C
Значення пропускної спроможності Kv зі зворотним клапаном [м3/год] 3.3 м³/год
Клас тиску PN 10
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку, + обробка для захисту від накипу
Назва виробу в досьє SCIP "003Z3146"
Номер досьє SCIP 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Опис TVM-W DN 25, термостатичний змішувальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Тип TVM-W
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality