USV-M, DN 50, Внутрішня різьба

003Z2153

USV-M DN 50, внутрішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації

Інформація про продукт

Вага брутто 2.194 Kilogram
Bага нетто 2.194 Kilogram
Об'єм 2.466 Liter
EAN 5702420082547

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 16 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Можливість модернізації Так
Назва виробу в досьє SCIP USV-M 50, R 2"", PN16
Номер досьє SCIP 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
Обмеження витрати Так
Опис USV-M DN 50, внутрішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 80 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип USV-M
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality