USV-I, DN 50, Зовнішня різь

003Z2152

USV-I DN 50, зовнішня різь, клапан регулювання

Інформація про продукт

Вага брутто 2.141 Kilogram
Bага нетто 2.141 Kilogram
Об'єм 2.506 Liter
EAN 5702425096235

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 16 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Обмеження витрати Так
Опис USV-I DN 50, зовнішня різь, клапан регулювання
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип USV-I
Типи підключення Зовнішня різь
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality