USV-I, DN 50, Внутрішня різьба

003Z2151

USV-I DN 50, внутрішня різь, клапан регулювання

Інформація про продукт

Вага брутто 2.19 Kilogram
Bага нетто 2.14 Kilogram
Об'єм 2.429 Liter
EAN 5702420082523

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 16 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP USV-I 50, R 2"", PN16
Номер досьє SCIP 82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
Обмеження витрати Так
Опис USV-I DN 50, внутрішня різь, клапан регулювання
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип USV-I
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality