MSV-F2, DN 80, PN 25, Фланець

003Z1072

MSV-F2 DN 80 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування

Інформація про продукт

Вага брутто 20.213 Kilogram
Bага нетто 20.213 Kilogram
Об'єм 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 122.3 м³/год
Клас тиску PN 25
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун (EN-GJS 400-15)
Назва виробу в досьє SCIP MSV-F2 DN65-DN150
Номер досьє SCIP 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
Опис MSV-F2 DN 80 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 200 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 80
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип MSV-F2
Типи підключення Фланець
Функція зливу Ні
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality