ASV-PV 3G, DN 80, 60 кПа - 100 кПа, Фланець

003Z0644

ASV-PV DN 80, 60-100 кПа, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 48.8 Kilogram
Bага нетто 48.8 Kilogram
Об'єм 89.939 Liter
EAN 5702421558607

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Заводське налаштування [кПа] 80 KPa
Значення Kv [m³/г] 63 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV Dn 65-100 1"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 100 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 60 KPa
Номер досьє SCIP 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Опис ASV-PV DN 80, 60-100 кПа, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 80
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типи підключення Фланець
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality