ASV-PV 3G, DN 50, 60 кПа - 100 кПа, Зовнішня різь

003Z0641

ASV-PV DN 50, 60-100 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 7.414 Kilogram
Bага нетто 6.809 Kilogram
Об'єм 18.428 Liter
EAN 5702421558430

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Заводське налаштування [кПа] 80 KPa
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV DN 50 -100"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 100 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 60 KPa
Номер досьє SCIP 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
Опис ASV-PV DN 50, 60-100 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типи підключення Зовнішня різь
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality