ASV-PV 3G, DN 50, 20 кПа - 40 кПа, Зовнішня різь

003Z0621

ASV-PV DN 50, 20-40 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 7.232 Kilogram
Bага нетто 6.375 Kilogram
Об'єм 18.546 Liter
EAN 5702421558416

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Заводське налаштування [кПа] 30 KPa
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 40 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 20 KPa
Опис ASV-PV DN 50, 20-40 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типи підключення Зовнішня різь
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality