Водорегулюючий клапан, що керується температурою, FJVA 25, G, 1

003N8216

Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика

Інформація про продукт

Вага брутто 1.518 Kilogram
Bага нетто 1.33 Kilogram
Об'єм 4.082 Liter
EAN 5702423035779

 

Contain batteries Ні
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water regulating valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 77 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 6.4 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 5.5 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання температури датчика
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP AVTA FJVA
Назва продукту Водорегулюючий клапан, що керується температурою
Номер досьє SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Перепуск (Ø) [дюйм] 13/128 in
Перепуск (Ø) [мм] 2.5 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Розмір клапанного вузла [мм] 25 мм
Середовище Нейтральне середовище
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип FJVA 25
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частка клапанного вузла [дюйм] 1 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality