AVTB (швидкого реагування), PN 16, DN 25, 5.50 м³/год, 20 °C - 60 °C, 2.0 м, Зовнішня різь

003N5116

AVTB 25 Термостатичний клапан 20-60#C

Інформація про продукт

Вага брутто 1.654 Kilogram
Bага нетто 1.571 Kilogram
Об'єм 4.082 Liter
EAN 5702421100516

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Зворотний
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Temperature controllers
Довжина датчика температури [мм] 180 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Значення Kv [m³/г] 5.5 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872/CZ132
Матеріал сідла клапана Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідла NBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Монтаж датчика температури Датчик росту температури
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис AVTB 25 Термостатичний клапан 20-60#C
Постійна часу [с] 3 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Регулювання витрати Ні
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу ETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 90 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTB (fast)
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 1/4 A
Фактор кавітації 0.4
Функція Регулятор темп.
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Так
Функція обмежувача на зворотній лінії Ні
Характеристика витрати Лінійна
Час реагування, відкриття [с] 3 "
Час реагування, закриття [с] 3 "

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality