Комплектуючі до водорегулювальних клапанів

003N2106

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60

Інформація про продукт

Вага брутто 0.098 Kilogram
Bага нетто 0.097 Kilogram
Об'єм 0.098 Liter
EAN 5702423029518

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water valves accessories
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 7 5/32 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 182 мм
Назва продукту Гільза датчика
Номер досьє SCIP 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 7 3/32 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип Accessory
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Латунь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality