Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(b) 6(c) |
MWP (холодоагент) [бар] |
26.4 бар |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Загальні комплектуючі Комплектуючі до водорегулюючих клапанів |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Water regulating valves |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS, Китай |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
266 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-13 °F |
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] |
16 бар |
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] |
3.5 бар |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Значення Cv [гал/хв] |
2.2 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1.9 м³/год |
Конфігурація відкриття |
Відкривається у разі зростання тиску конд. |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс тиск випроб.(охол.)[бар] |
29 бар |
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] |
420.6 фунт-сила на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
16 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
24 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
348 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
WV Valves |
Назва дозвільного файлу |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Водорегулюючий клапан, що керується тиском |
Номер досьє SCIP |
fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
Перепад тиску [бар] |
10 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] |
145 фунт на дюйм² |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до водорегулюючого клапана |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання (холодоагент) |
1/4 in - 6 mm |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
15 мм |
Середовище |
Свіжа вода Нейтральний розчин солі |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
WVFX 15 |
Тип з'єднання |
G |
Тип з'єднання (холодоагент) |
SAE розвальцьов. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R513A |
Холодоагенти |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
3/5 in |