AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 мм, 2.3 м

003N0131

AVTB, термостат.прив. 30-100 2,3м #9,5x150мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.42 Kilogram
Bага нетто 0.399 Kilogram
Об'єм 2.076 Liter
EAN 5702421100073

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 150 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2.3 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 30 °C
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Опис AVTB, термостат.прив. 30-100 2,3м #9,5x150мм
Постійна часу [с] 25 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 130 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTB
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality