ASV-M, DN 15, Внутрішня різьба

003L7691

ASV-M DN 15, внутрішня різь, запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.241 Kilogram
Bага нетто 0.241 Kilogram
Об'єм 1.819 Liter
EAN 5702421528068

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Значення Kv [m³/г] 1.6 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-I/M"
Номер досьє SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Обмеження витрати Так
Опис ASV-M DN 15, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип ASV-M
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу Ні
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality