Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Комплекти FJVR, DN 15, Прямий, Вміст комплекту: Датчик, клапан

003L1080

Комплект RTL DN 15 прямий, містить датчик FJVR і клапан FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.505 Kilogram
Bага нетто 0.468 Kilogram
Об'єм 0.9 Liter
EAN 5702420084527

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Вміст комплекту Датчик, клапан
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Return temperature limiters
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Значення Kv [m³/г] 0.9 м³/год
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP FJVR sets
Номер досьє SCIP fcb8803b-924e-4c53-bc7f-8e7da329611f
Опис Комплект RTL DN 15 прямий, містить датчик FJVR і клапан FJVR
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення Rp 1/2
Розмір вхідного підключення R 1/2
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип FJVR sets

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality