Запірні клапани, RLV-S, DN 15, Кутовий, З ущільнювальним кільцем, Внутрішня різь

003L0423

RLV-S 15, кутовий, ніпель з ущільнювальним кільцем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.195 Kilogram
Bага нетто 0.195 Kilogram
Об'єм 0.124 Liter
EAN 5702425113345

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 2.2 м³/год
Конструкція Кутовий
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP RLV-S Lock shield 1
Номер досьє SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
Опис RLV-S 15, кутовий, ніпель з ущільнювальним кільцем
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 1/2
Підключення до системи Rp 1/2
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-S
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality