H-подібні клапани, RLV-KB, 15, Прямий

003L0392

Запірний клапан RLV-KB 1/2" прямий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.364 Kilogram
Bага нетто 0.34 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5714279001631

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції H-piece valves
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 1.4 м³/год
Конструкція Прямий
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-KB 1/2" H-piece
Номер досьє SCIP fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
Опис Запірний клапан RLV-KB 1/2" прямий
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 1/2
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-KB

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality