H-подібні клапани, RLV-KB, 20, Прямий

003L0391

Запірний клапан RLV-KB 3/4" прямий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.288 Kilogram
Bага нетто 0.27 Kilogram
Об'єм 0.197 Liter
EAN 5714279001518

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції H-piece valves
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 1.4 м³/год
КОД UNSPSC 40141616
Конструкція Прямий
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-KB 3/4" H-piece 1
Номер досьє SCIP a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
Опис Запірний клапан RLV-KB 3/4" прямий
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 3/4 A
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-KB

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality