Запірні клапани, RLV-S, DN 20, Прямий, Стандартний, Внутрішня різь

003L0126

Стандартний запірний клапан, нікельований

Інформація про продукт

Вага брутто 0.322 Kilogram
Bага нетто 0.306 Kilogram
Об'єм 0.232 Liter
EAN 5702420035857

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 2.2 м³/год
Конструкція Прямий
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP RLV-S Lock shield 1
Номер досьє SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
Опис Стандартний запірний клапан, нікельований
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 3/4
Підключення до системи Rp 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-S
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality