Запірні клапани, RLV-S, DN 15, Прямий, Стандартний, Внутрішня різь

003L0124

Стандартний запірний клапан, нікельований

Інформація про продукт

Вага брутто 0.209 Kilogram
Bага нетто 0.207 Kilogram
Об'єм 0.096 Liter
EAN 5702420035819

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 2.2 м³/год
КОД UNSPSC 40141616
Конструкція Прямий
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP RLV-S Lock shield 1
Номер досьє SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
Опис Стандартний запірний клапан, нікельований
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 1/2
Підключення до системи Rp 1/2
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-S
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality