Різьбові хвостові частини, PN 25, DN 25, R 1; G 1 1/4, Зовнішня різь

003H6904

Хвостова частина, зовн.різ. R1 PN25 DN25 (G11/4)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.498 Kilogram
Bага нетто 0.484 Kilogram
Об'єм 0.324 Liter
EAN 5702421544891

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Tailpieces
Для розміру клапана DN 25
Діаметр [мм] 25 мм
Клас тиску PN 25
Кількість упаковок 2
Мaтеріал Латунь CW617N
Назва виробу в досьє SCIP Tailpiece
Номер досьє SCIP 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Хвостова частина, зовн.різ. R1 PN25 DN25 (G11/4)
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Thread tailpieces
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 1/4
R 1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality