Різьбові хвостові частини, PN 25, DN 15, R 1/2; G 3/4, Зовнішня різь

003H6902

Хвостова частина, зовн.різ. R1/2 PN25 DN15 (G3/4)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.166 Kilogram
Bага нетто 0.163 Kilogram
Об'єм 0.125 Liter
EAN 5702421544877

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Tailpieces
Для розміру клапана DN 15
Діаметр [мм] 15 мм
Клас тиску PN 25
Кількість упаковок 2
Мaтеріал Латунь CW617N
Назва виробу в досьє SCIP Tailpiece
Номер досьє SCIP 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Хвостова частина, зовн.різ. R1/2 PN25 DN15 (G3/4)
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Thread tailpieces
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 3/4
R 1/2
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality