AVQ, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.80 - 15.00, Фланець, Версія монтажу: вільний

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 13.512 Kilogram
Bага нетто 13.512 Kilogram
Об'єм 17.505 Liter
EAN 5702421542538

 

In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 12 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 15 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.8 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 25 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVQ PN25 50/25 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQ
Тип налаштування Відсутній
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Функція Регулятор витрати
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality