AVQ, PN 16, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.15 - 7.3, Зовнішня різь, G 1 3/4 A, Версія монтажу: вільний

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.ur

Інформація про продукт

Вага брутто 2.358 Kilogram
Bага нетто 2.358 Kilogram
Об'єм 4.484 Liter
EAN 5702421542378

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 7.3 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 7.3 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.15 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 10 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVQ PN16 32/10 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.ur
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQ
Тип налаштування None
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 3/4 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Регулятор витрати
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality