AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 5.96 Kilogram
Bага нетто 5.94 Kilogram
Об'єм 11.638 Liter
EAN 5702421541180

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 12.5 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Номер досьє SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
Положення стрижня Нормально закритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску диференційного тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVPA
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 3/4 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Регулятор перепуску диф. тиску
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality