AVPB, PN 25, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.4 - 10, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6449

AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 5.954 Kilogram
Bага нетто 5.954 Kilogram
Об'єм 11.876 Liter
EAN 5702421539682

 

Contain batteries Ні
dpb, віртуальний 0.2
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Зворотний
Витрата [м3/год] 8 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 10 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.4 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 12.5 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVPB
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 3/4 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Обмежувач пер. тиску та витрати
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality