AVPB, PN 16, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.06 - 1.4, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6399

AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 2.15 Kilogram
Bага нетто 2.12 Kilogram
Об'єм 6.747 Liter
EAN 5702421539187

 

Contain batteries Ні
dpb, віртуальний 0.2
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Зворотний
Витрата [м3/год] 1.4 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 1.4 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.06 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 1.6 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVPB
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 3/4 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.41
Фактор кавітації 25% 0.69
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція Обмежувач пер. тиску та витрати
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality