AFPQ 2, PN 40, 0.20 бар - 1.00 бар, 320 см²

003G5714

Функція: Регулятор пер. тиску та витрати

Інформація про продукт

Вага брутто 46.6 Gram
Bага нетто 38.1 Gram
Об'єм 191.52 Liter
EAN 5715162375020

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 150 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Зворотний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Клас тиску PN 40
Матеріал корпусу Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 320 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPQ 2
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску та витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality