AFPA 2, PN 40, 1.00 бар - 3.00 бар, 160 см²

003G5698

Інформація про продукт

Вага брутто 17.8 Kilogram
Bага нетто 16.5 Kilogram
Об'єм 52.304 Liter
EAN 5710104523583

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 65 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Клас тиску PN 40
Матеріал корпусу Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 3 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 1 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску диференційного тиску
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPA 2
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор перепуску диф. тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality