AFA 2, PN 40, 10.00 бар - 16.00 бар, 32 см²

003G5667

Pressure relief actuator

Інформація про продукт

Вага брутто 15 Kilogram
Bага нетто 13.9 Kilogram
Об'єм 52.304 Liter
EAN 5715162388372

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 65 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 10 бар
Клас тиску PN 40
Матеріал корпусу Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 10 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Опис Pressure relief actuator
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 32 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFA 2
Тип налаштування Adjustable
Функція Перепуск

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality