AFP 2, PN 16, 1.00 бар - 2.50 бар, 160 см²

003G5607

Автоматичний регулятор тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 13.2 Kilogram
Bага нетто 12 Kilogram
Об'єм 52.392 Liter
EAN 5710104096261

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 65 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Клас тиску PN 16
Матеріал корпусу Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 2.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 1 бар
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис Автоматичний регулятор тиску
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFP 2
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality