AFQM 2, PN 16, DN 65, Витрата [м3/год]: 8.40 - 42.00, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5501

Автоматичний комбінований балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 50 Kilogram
Bага нетто 39.5 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5714279064933

 

Description Автоматичний комбінований балансувальний клапан
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 25
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 42 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 42 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 8.4 м³/год
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.01
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 60 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CV EPDM
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Так
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.5 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір з'єднання DN 65
Розмір клапана DN 65
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQM 2
Тип налаштування СТАЦІОНАРНИЙ
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.65
Фактор кавітації 100% 0.52
Фактор кавітації 25% 0.71
Фактор кавітації 50% 0.67
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 12 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality