Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Тип: Перехідники

Інформація про продукт

Вага брутто 0.232 Kilogram
Bага нетто 0.163 Kilogram
Об'єм 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 250 мм
Група продукції Accessories - SAC
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 15 мм
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Опис Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Регулювання витрати Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Adapters

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality