Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 250

003G1350

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN16 250

Інформація про продукт

Вага брутто 0.343 Kilogram
Bага нетто 0.343 Kilogram
Об'єм 2.592 Liter
EAN 5702421812006

 

Contain batteries Ні
For product type AFQ
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 250
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP AF IMPULSE TUBES (3)
Номер досьє SCIP a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN16 250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality