Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 100

003G1346

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 100

Інформація про продукт

Вага брутто 0.28 Kilogram
Bага нетто 0.28 Kilogram
Об'єм 0.5 Liter
EAN 5702421811962

 

Contain batteries Ні
For product type AFQ
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 100
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 100
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 100 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 100 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality