AFPQ 4, PN 40, 0.15 бар - 1.50 бар, 0.50 бар, 250 см², ЧЕРВОНИЙ

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250см2 червоний

Інформація про продукт

Вага брутто 32.8 Kilogram
Bага нетто 32 Kilogram
Об'єм 50.274 Liter
EAN 5702421808504

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Клас тиску PN 40
Колір ЧЕРВОНИЙ
Матеріал корпусу Сталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250см2 червоний
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.5 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPQ 4
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску та витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality