AFQ, PN 25, 0.20 бар, 250 см²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250см2, з внутр. пружиною

Інформація про продукт

Вага брутто 9.628 Kilogram
Bага нетто 8.981 Kilogram
Об'єм 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Клас тиску PN 25
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFQ PB25
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 250 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 15 бар
Номер досьє SCIP ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFQ PB25 /0,2 250см2, з внутр. пружиною
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQ
Тип налаштування Fixed
Функція Регулятор витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality