AFPA, PN 25, 0.50 бар - 2.50 бар, 80 см², Жовтий

003G1020

AFPA PB25 0,5-2,5 80см2 жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 8.167 Kilogram
Bага нетто 7.374 Kilogram
Об'єм 26.433 Liter
EAN 5702421808344

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Діаметр [мм] [макс.] 125 мм
Клас тиску PN 25
Колір Жовтий
Назва виробу в досьє SCIP AFP/A/B
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 2.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.5 бар
Номер досьє SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFPA PB25 0,5-2,5 80см2 жовтий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 80 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Тип AFPA
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор перепуску диф. тиску
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality