Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 40, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/год

003F1240

Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1 1/2, Значення Kv [м/год]: 11.000, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 17.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.

Інформація про продукт

Вага брутто 3.32 Kilogram
Bага нетто 3.202 Kilogram
Об'єм 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

Contain batteries Ні
MWP (холодоагент) [бар] 24.1 бар
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до водорегулюючих клапанів
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Water regulating valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 17 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Значення Kv [м/год] 11 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання тиску конд.
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар] 26.5 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] 384.3 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 10 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун
Назва виробу в досьє SCIP WV Valves
Назва продукту Водорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Перепад тиску [бар] 10 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 145 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент) 1/4 in - 6 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/2
Середовище Свіжа вода
Нейтральний розчин солі
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип WVFX 40
Тип з'єднання G
Тип з'єднання (холодоагент) SAE розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality